quels systèmes de guidage linéaire pour l'événementiel

Quels systèmes de guidage pour l’événementiel ?

Quand on évoque les solutions de guidage linéaire, les premières applications qui viennent à l’esprit concernent souvent le domaine industriel. Pourtant, les systèmes de guidage linéaire sont partout, y compris là où on les attend le moins comme dans le monde du spectacle. On sait peu, en effet, que les professionnels de l’événementiel utilisent les systèmes de guidage linéaire dans les théâtres, les salles de spectacle et les concerts. Nous avons donc choisi de vous montrer comment les organisateurs d’événements exploitent ces systèmes de roulement pour leurs besoins de mise en scène.

Utilisation des systèmes de guidage linéaire pour l’événementiel

Dans la création de tout type de spectacle, les metteurs en scène et techniciens (régisseurs, machinistes…) sont amenés à concevoir des systèmes nécessitant des déplacements d’objets, de lumières ou encore de personnages. L’utilisation de systèmes de guidage linéaire dans l’événementiel répond parfaitement à ces besoins techniques propres au milieu du spectacle.

Par exemple, les décorateurs de théâtre et d’opéra ont souvent recours à des solutions de guidage linéaire au sol pour déplacer rapidement les panneaux décoratifs au moment des changements de décor. La création d’effets de mise en scène peut également nécessiter l’emploi de guidages linéaires pour faire surgir un élément du décor comme l’étoile qui vient illuminer le sommet du château à Disneyland Paris.

Pour le spectateur, le plus impressionnant des effets scéniques utilisant des systèmes de guidage linéaire reste probablement ce que les techniciens du spectacle nomment le tampon. Il s’agit d’une plate-forme élévatrice qui permet à un artiste ou un comédien d’apparaître sur scène ou de disparaître comme par magie à travers une trappe ouverte dans le plancher. Les guidages linéaires servent dans ce cas à construire un système d’ascenseur pour élever le comédien sur scène ou au contraire le faire descendre en dessous de scène.


➤ Infographie : Comment est composé un guidage linéaire ?


Exemple d’application sur la scène d’un concert de Mylène Farmer

Prenons encore l’exemple du concert Timeless de Mylène Farmer. Saviez-vous que la machinerie mise en œuvre sur le plateau utilisait des systèmes de guidage linéaire ? Dans la scène d’ouverture, la chanteuse apparaît au public au milieu d’un halo de lumière produit pas une demi-douzaine de projecteurs mobiles formant un cercle autour d’elle.

Si les spots du haut sont positionnés par une machinerie de câbles verticaux, les projecteurs du bas sont montés sur des bras télescopiques équipés de guidages linéaires conçus par Rollon. Grâce à l’utilisation combinée de différentes techniques de mouvement par câbles et glissières, tous les spots peuvent se rapprocher les uns des autres en un mouvement régulier et former un cercle lumineux entourant Mylène Farmer lors de son apparition sur scène.


Guidage linéaire : Ces applications que vous n’auriez pas imaginées !


Spécialisé dans la réponse aux enjeux d’ingénierie mécanique dans de nombreux secteurs d’activité, Rollon peut aider les organisateurs d’événements à concevoir des solutions de guidage sur-mesure. N’hésitez pas à contacter nos experts pour leur faire part de vos besoins en machinerie de spectacles !

Parlez de vos besoins à un conseiller Rollon

Un article publié par Nicolas FLORET

Responsable du service technique